(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMC107-AH9130
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド TACチップ

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド DMC107-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,160円
税込単価
7,876円

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用です。

詳細情報を確認する

型番

DMC107-AH9130 解除

Loading...

DMC107-AH9130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

操作性に優れたヘッド交換式ドリル

■高精度+高剛性+高能率

  • 独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現
  • ワンアクションで工具交換時間を大幅短縮
  • 再研磨が不要で予備、在庫工具が削減可能
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像2

■ボディの耐久性アップ

  • 新クランプ機構は、他社品に見られるような保持力低下による切れ刃損傷を大幅に抑制し、長寿命化を実現
  • 独自クランプ形状によりヘッド抜け落ちを防止

外形図

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

専用キー型番:KHS-TID10-19.99

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 使用例

*市販のトルクドライバーに接続可能です。

 

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 使用例2

交換目安解放トルク

ヘッド形番N・mcN・m
DMP100-1090.220
DMP110-1190.220
DMP120-1290.2525
DMP130-1390.2525
DMP140-1490.330
DMP150-1590.330
DMP160-1690.3535
DMP170-1790.3535
DMP180-1890.440
DMP190-1990.440

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像3
  • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です。
  • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります。
  • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります。
  • L/D=8&12での加工時は、上記推奨値の低~中間の条件が推奨されます。

選定サポート情報

選定サポート情報

■ドリルの計算式

切削速度の計算

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像4
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像5
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像6
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像8
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像7

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像9

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 関連画像10
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
ポケットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC107-AH9130

TID☆105□□□
10.7
2.23
10

2個

7,160( 7,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド 高精度加工用です。

カタログ

 

Loading...

DMC107-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッドの型番DMC107-AH9130のページです。
型番DMC107-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMC103-AH9130
DMC104-AH9130
DMC106-AH9130
DMC109-AH9130
DMC111-AH9130
DMC112-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
ポケットサイズ

7,160円

( 7,876円 )
2個 -

1日目

TID☆100□□□10.32.1510

7,160円

( 7,876円 )
2個 -

1日目

TID☆100□□□10.42.1710

7,160円

( 7,876円 )
2個 -

1日目

TID☆105□□□10.62.2110

7,160円

( 7,876円 )
2個 -

1日目

TID☆105□□□10.92.2710

7,160円

( 7,876円 )
2個 -

1日目

TID☆110□□□11.12.3411

7,160円

( 7,876円 )
2個 -

1日目

TID☆110□□□11.22.3611

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました