(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPTN12J160B50.8R10N
TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TACカッター

TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TPTN12J160B50.8R10N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
112,500円
税込単価
123,750円

ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ、三角形両面仕様インサート使用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TPTN12J160B50.8R10N 解除

Loading...

TPTN12J160B50.8R10N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ 推奨切削条件

型番リスト

型番
寸法 b(mm)
寸法 CBDP(mm)
寸法 DCONMS(mm)
寸法 KWW(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPTN12J160B50.8R10N

11
41
50.8
19

1個

112,500( 123,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ、三角形両面仕様インサート使用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

TPTN12J160B50.8R10Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタの型番TPTN12J160B50.8R10Nのページです。
型番TPTN12J160B50.8R10Nに関する仕様情報を記載しております。

TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPTN12M160B40.0R10N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 b
(mm)
寸法 CBDP
(mm)
寸法 DCONMS
(mm)
寸法 KWW
(mm)

112,500円

( 123,750円 )
1個 -

1日目

9294016.4

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました