(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXSW09M025C25.0R03
EXSW09 高送り加工用柄付カッタ TACカッター

EXSW09 高送り加工用柄付カッタ EXSW09M025C25.0R03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,150円
税込単価
36,465円

高送り加工用柄付きカッタ、片面仕様4コーナタイプインサート使用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EXSW09M025C25.0R03 解除

Loading...

EXSW09M025C25.0R03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EXSW09 高送り加工用柄付カッタ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

加工形態

EXSW09 高送り加工用柄付カッタ 使用方法1
EXSW09 高送り加工用柄付カッタ 使用方法2

推奨切削条件

推奨切削条件表

EXSW09 高送り加工用柄付カッタ 推奨切削条件1

選定サポート情報

技術情報

プログラム作成上の刃先形状定義

EXSW09 高送り加工用柄付カッタ 選定サポート情報1

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
寸法 ΦDc2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXSW09M025C25.0R03

25
140
25
3
60
10
10
9

1個

33,150( 36,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高送り加工用柄付きカッタ、片面仕様4コーナタイプインサート使用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

EXSW09M025C25.0R03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXSW09 高送り加工用柄付カッタの型番EXSW09M025C25.0R03のページです。
型番EXSW09M025C25.0R03に関する仕様情報を記載しております。

EXSW09 高送り加工用柄付カッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EXSW09M025C25.0R03L
EXSW09M032C32.0R04
EXSW09M032C32.0R04L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
寸法 φDc
(mm)
寸法 ΦDc1
(mm)
寸法 ΦDc2
(mm)

34,800円

( 38,280円 )
1個 -

1日目

25180253100101010

35,630円

( 39,193円 )
1個 -

1日目

3215032470171716

37,350円

( 41,085円 )
1個 -

1日目

32200324120171716

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました