(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAOW05J160B50.8R08
TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ TACカッター

TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05J160B50.8R08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,990円
税込単価
72,589円

ねじ止め式正面フライスカッタ、アプローチ角:41°、八角形片面仕様インサート使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TAOW05J160B50.8R08 解除

Loading...

TAOW05J160B50.8R08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ 外形図

TAOW05M160・・・

推奨切削条件

推奨切削条件表

TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ 推奨切削条件

注意・禁止事項

MMブレーカ取付時

締付ねじを締める際に、インサートがずれた状態で締め付けると、インサート座が損傷する可能性がありますので、事前にご確認ください。
また、過剰な力でねじを締め付けるとインサート座が損傷し、取付位置がずれる可能性がありますので、ご注意ください。
TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ 関連画像2

MWブレーカ(ワイパーインサート)取付時

ワイパーインサートのワイパー切れ刃側面には"▼"が刻印されています。ワイパーインサート取り付けの際は、"▼"がカッタ正面側"▲"の上に来るように取り付けをお願いいたします。
TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ 関連画像2

MMブレーカコーナチェンジ時

切込みap≧2mmで使用したとき、隣接するコーナのさらい刃が使用されます。このとき、コーナチェンジをする際は、反時計回りでのチェンジを推奨します。
TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタ 関連画像3

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
エア穴
寸法 b(mm)
寸法 DCSFMS
寸法 CBDP(mm)
寸法 DCX(mm)
寸法 DCONMS(mm)
寸法 KWW(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAOW05J160B50.8R08

160
63
8
なし
11
100
46
167.6
50.8
19

1個

65,990( 72,589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式正面フライスカッタ、アプローチ角:41°、八角形片面仕様インサート使用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

TAOW05J160B50.8R08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタの型番TAOW05J160B50.8R08のページです。
型番TAOW05J160B50.8R08に関する仕様情報を記載しております。

TAOW05 ねじ止め式正面フライスカッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAOW05J080B25.4R05
TAOW05J100B31.7R06
TAOW05J125B38.1R07
TAOW05M050B22.0R04
TAOW05M063B22.0R05
TAOW05M080B27.0R07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
エア穴 寸法 b
(mm)
寸法 DCSFMS 寸法 CBDP
(mm)
寸法 DCX
(mm)
寸法 DCONMS
(mm)
寸法 KWW
(mm)

41,850円

( 46,035円 )
1個 -

1日目

80505あり6582687.725.49.5

47,910円

( 52,701円 )
1個 -

1日目

100506あり86032107.631.7512.7

57,730円

( 63,503円 )
1個 -

1日目

125637あり108038132.638.115.9

34,730円

( 38,203円 )
1個 -

1日目

50404あり6.3412057.82210.4

37,200円

( 40,920円 )
1個 -

1日目

63405あり6.3472070.72210.4

51,320円

( 56,452円 )
1個 -

1日目

80507あり7582287.72712.4

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました