(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AOMT-Chamfering 特殊面取りホルダ用インサート

AOMT-Chamfering 特殊面取りホルダ用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
860円
税込価格
946円

【仕様】・形状:A(85°平行四辺形)・逃げ角:その他・ドリルマイスター、特殊...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AOMT-Chamfering 特殊面取りホルダ用インサート 外形図

型番リスト

型番
φd(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

10個

860( 946円 )

1日目

2.8

10個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:A(85°平行四辺形)
・逃げ角:その他
・ドリルマイスター、特殊面取りホルダ用インサート。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AOMT-Chamfering 特殊面取りホルダ用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました