(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ止め式直角肩加工用M級三角形 EPTN07/TPTN07用インサート TNMU形

ねじ止め式直角肩加工用M級三角形 EPTN07/TPTN07用インサート TNMU形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,200円
税込価格
1,320円

ねじ止め式直角肩加工用M級三角形両面仕様インサート MJブレーカ付き 6コーナ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    6
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    M
  • 寸法 A(mm):
    6.5
  • 寸法 B(mm):
    5.7
  • 寸法 bs(mm):
    0.6
  • 寸法 T(mm):
    4.1
  • Max.ap:
    6.5
  • fz(min):
    0.07
  • fz(max):
    0.2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

EPTN07/TPTN07用ねじ止め式直角肩加工用M級三角形両面仕様インサート MJブレーカ付 6コーナ仕様 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

EPTN07/TPTN07用ねじ止め式直角肩加工用M級三角形両面仕様インサート MJブレーカ付 6コーナ仕様 関連画像1

注意・禁止事項

使用上の注意

コーナR:0.4mmインサート使用時はLH、LFの寸法に0.22mmが加算されます。

EPTN07/TPTN07用ねじ止め式直角肩加工用M級三角形両面仕様インサート MJブレーカ付 6コーナ仕様 注意・禁止事項

07サイズ

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
0.4

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
0.8

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式直角肩加工用M級三角形両面仕様インサート MJブレーカ付き 6コーナ仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式直角肩加工用M級三角形 EPTN07/TPTN07用インサート TNMU形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました