(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWMT1506ZER-MM-AH120
TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付 TACチップ

TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付 SWMT1506ZER-MM-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

高い汎用性と圧倒的な高能率加工を実現する高送りカッタ。ポジティブ切れ刃 + ネ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    M

型番

SWMT1506ZER-MM-AH120 解除

Loading...

SWMT1506ZER-MM-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

09タイプ

TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付 関連画像1

15タイプ

TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付 関連画像2

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
寸法 T(mm)
寸法 rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWMT1506ZER-MM-AH120

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
16.01
16.01
6.8
2

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い汎用性と圧倒的な高能率加工を実現する高送りカッタ。ポジティブ切れ刃 + ネガティブ拘束面のハイブリット設計で低抵抗と高剛性を両立。

Loading...

SWMT1506ZER-MM-AH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付の型番SWMT1506ZER-MM-AH120のページです。
型番SWMT1506ZER-MM-AH120に関する仕様情報を記載しております。

TXSW15用四角形片面4コーナ仕様インサート、汎用型MMブレーカ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SWMT0904UER-MM-AH3135
SWMT0904ZER-MM-AH3135
SWMT1506UER-MM-AH3135
SWMT1506ZER-MM-AH3135
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 寸法 A
(mm)
寸法 B
(mm)
寸法 T
(mm)
寸法 rε
(mm)

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼AH31359.059.0541

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼AH31358.618.60541

1,460円

( 1,606円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼AH313516.2716.276.82

1,460円

( 1,606円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼AH313516.0116.016.82

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました