(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付

TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付き。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    O(正八角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    H
  • 寸法 B(mm):
    12.4
  • 寸法 bs(mm):
    3.7
  • 寸法 T(mm):
    4.5

型番

OWHT05T3C07AFER-MW-AH120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付 関連画像1

注意・禁止事項

MMブレーカ取付時

締付ねじを締める際に、インサートがずれた状態で締め付けると、インサート座が損傷する可能性がありますので、事前にご確認ください。
また、過剰な力でねじを締め付けるとインサート座が損傷し、取付位置がずれる可能性がありますので、ご注意ください。
TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付 関連画像2

MWブレーカ(ワイパーインサート)取付時

ワイパーインサートのワイパー切れ刃側面には"▼"が刻印されています。ワイパーインサート取り付けの際は、"▼"がカッタ正面側"▲"の上に来るように取り付けをお願いいたします。
TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付 関連画像2

MMブレーカコーナチェンジ時

切込みap≧2mmで使用したとき、隣接するコーナのさらい刃が使用されます。このとき、コーナチェンジをする際は、反時計回りでのチェンジを推奨します。
TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OWHT05T3C07AFER-MW-AH120

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付き。

OWHT05T3C07AFER-MW-AH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付の型番OWHT05T3C07AFER-MW-AH120のページです。
型番OWHT05T3C07AFER-MW-AH120に関する仕様情報を記載しております。

TAOW05用八角形片面仕様ポジインサート、H級、8コーナ仕様、MWブレーカ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OWHT05T3C07AFER-MW-AH3135
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

1,310円

( 1,441円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼AH3135

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました