(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MWDRH4-80
ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプ【50個入り】 ダイワラビン

ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプ MWDRH4-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,361円
税込単価
6,997円

【特長】・仕上加工時間の短縮に効果を発揮します・高速回転での砥石飛散防止のため...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    砥石
  • セット/単品:
    単品
  • 砥粒:
    WA
  • 軸径(mm):
    3
  • 軸長(mm):
    30
  • 結合剤:
    R
  • 最高使用回転速度(min−1):
    60000
  • 軸材質:
    SUS430

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

MWDRH4-80 解除

Loading...

MWDRH4-80 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
厚さT(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWDRH4-80

80
4
茶色
13

1パック

50個入り

6,361( 6,997円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上加工時間の短縮に効果を発揮します
・高速回転での砥石飛散防止のためにゴムボンドを使用しております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品情報

製品仕様

型番形状種類セット/単品粒度砥粒軸径砥石径
MWDRH6-120円筒砥石単品#120WA3.0mm6mm
MWDRH8-120円筒砥石単品#120WA3.0mm8mm
MWDRH10-80円筒砥石単品#80WA3.0mm10mm
MWDRH8-220円筒砥石単品#220WA3.0mm8mm
MWDRH6-80円筒砥石単品#80WA3.0mm6mm
MWDRH4-220円筒砥石単品#220WA3.0mm4mm
MWDRH10-120円筒砥石単品#120WA3.0mm10mm
MWDRH8-80円筒砥石単品#80WA3.0mm8mm
MWDRH4-80円筒砥石単品#80WA3.0mm4mm
MWDRH6-220円筒砥石単品#220WA3.0mm6mm
MWDRH4-120円筒砥石単品#120WA3.0mm4mm
MWDRH10-220円筒砥石単品#220WA3.0mm10mm

MWDRH4-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプの型番MWDRH4-80のページです。
型番MWDRH4-80に関する仕様情報を記載しております。

ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
プレス金型の仕上げ
評価 5.0満足度:5.02020/10/30
ノック穴を磨いたり、金型を磨いたりする時に使用しています。
たまにゴムが折れてしまうことがあるので、
必ず安全眼鏡を使用してください。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MWDRH10-80
MWDRH4-120
MWDRH4-220
MWDRH6-120
MWDRH6-220
MWDRH6-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 砥石径
(mm)
厚さT
(mm)

7,387円

( 8,126円 )

50個入り

1パック -

7日目

8010茶色17

6,361円

( 6,997円 )

50個入り

5パック -

7日目

1204青色13

6,424円

( 7,066円 )

50個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2204緑色13

7,073円

( 7,780円 )

50個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1206青色16

7,073円

( 7,780円 )

50個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2206緑色16

7,073円

( 7,780円 )

50個入り

1パック -

7日目

806茶色16

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました