(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LG-M3X0.5-PP6H
内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級) OSG ネジゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,075円
税込単価
17,683円

内径用のプレーンプラグゲージです。ねじの種類:メートルねじ等級:6H

詳細情報を確認する

型番

LG-M3X0.5-PP6H 解除

Loading...

LG-M3X0.5-PP6H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ツール№
適用ねじピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-M3X0.5-PP6H

3
9345374
0.5

1個

16,075( 17,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径用のプレーンプラグゲージです。
ねじの種類:メートルねじ
等級:6H

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)の型番LG-M3X0.5-PP6Hのページです。
型番LG-M3X0.5-PP6Hに関する仕様情報を記載しております。

内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LG-M10X1-PP6H
LG-M10X1.25-PP6H
LG-M10X1.5-PP6H
LG-M4X0.7-PP6H
LG-M5X0.8-PP6H
LG-M6X1-PP6H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ツール№ 適用ねじピッチ

8,841円

( 9,725円 )
1個 あり

1日目

1093454541

8,841円

( 9,725円 )
1個 あり

1日目

1093454441.25

8,841円

( 9,725円 )
1個 あり

1日目

1093454341.5

9,490円

( 10,439円 )
1個 あり

1日目

493453840.7

8,841円

( 9,725円 )
1個 あり

1日目

593453940.8

8,841円

( 9,725円 )
1個 あり

1日目

693454041

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました