(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GRA22-20-5
大和化成工業 弾性研磨砥石(ダイワラビン)GRA22【5~10個入り】 弾性研磨砥石(ダイワラビン)

大和化成工業 弾性研磨砥石(ダイワラビン)GRA22 GRA22-20-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,975円
税込単価
2,173円

【特長】・アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。・砥石の飛散を起...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    220

型番

GRA22-20-5 解除

Loading...

GRA22-20-5 の仕様・寸法情報

型番
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRA22-20-5

6
20
25

1パック

5個入り

1,975( 2,173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
・砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
・フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
【用途】
・軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
・ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
【材質】
・軸:スチール

カタログ

 

Loading...

GRA22-20-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大和化成工業 弾性研磨砥石(ダイワラビン)GRA22の型番GRA22-20-5のページです。
型番GRA22-20-5に関する仕様情報を記載しております。

大和化成工業 弾性研磨砥石(ダイワラビン)GRA22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRA22-10-10
GRA22-15-5
GRA22-25-5
GRA22-4-10
GRA22-6-10
GRA22-8-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸径
(mm)
砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

2,090円

( 2,299円 )

10個入り

1パック あり

1日目

31020

1,470円

( 1,617円 )

5個入り

1パック あり

1日目

61520

2,387円

( 2,626円 )

5個入り

1パック あり

1日目

62525

1,890円

( 2,079円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3413

1,980円

( 2,178円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3617

2,050円

( 2,255円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3820

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました