(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETTL25M017W25.0F026R02-PT
ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用 TACカッター

ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用 ETTL25M017W25.0F026R02-PT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,580円
税込単価
38,038円

タンガロイ タップ・ねじ穴関連工具 ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長...

詳細情報を確認する

ETTL25M017W25.0F026R02-PT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取り付け手順

  • (1)エアブロー、またはウエスを用いてインサートおよびインサート座に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • (2)締め付けねじを(A)⇒(B)の順でインサートが動かない程度に締め付けてください。
  • (3)全てのインサート座に対し、(1)(2)と同じ作業を行ってください。
  • (4)締め付けねじを、(A)⇒(B)の順でしっかりと締め付けてください。
    (締め付けトルクは、標準締め付けトルクを参考にしてください。)
  • (5)全てのインサート座に対し、(4)と同じ作業を行ってください。
  • (6)インサートが正しく取り付いているか、インサートとインサート座の隙間、工具の外周フレ等の検査を行ってください。
ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用 関連画像

(注)ダウンカットを推奨します。

型番リスト

型番
全長(mm)
首下長(mm)
外径(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETTL25M017W25.0F026R02-PT

85
25.5
17.47
2

1個

34,580( 38,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ タップ・ねじ穴関連工具 ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用。

カタログ

 

ETTL25M017W25.0F026R02-PTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用の型番ETTL25M017W25.0F026R02-PTのページです。
型番ETTL25M017W25.0F026R02-PTに関する仕様情報を記載しております。

ETTL 刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ テーパねじ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ETTL25M022W25.0F043R03-PT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
首下長
(mm)
外径
(mm)
刃数
(枚)

40,650円

( 44,715円 )
1個 -

1日目

1024322.23

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました