(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属探知機対応 セキュマックス 320 MDP/替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属探知機対応 セキュマックス 320 MDP/替刃【1~10個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,119円
税込単価
2,331円

【特長】・最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

NO.192043 解除

Loading...

ステンレス替刃No.192043

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
材質
カットの深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.192043

替刃
(長さ×幅×高さ)26mm×18.5mm×0.4mm
ステンレス
-

1パック

10個入り

2,119( 2,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています
・左利きにも対応
・金属探知機対応でストレッチフィルム・袋・PPバンド・1層の段ボール等のカット作業に理想的な安全カッターです
・カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業できます
・替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します
【サイズ】
・替刃について:両面で4回使用可能、金属探知機に反応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属探知機対応 セキュマックス 320 MDP/替刃の型番NO.192043のページです。
型番NO.192043に関する仕様情報を記載しております。

金属探知機対応 セキュマックス 320 MDP/替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.32000771
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ サイズ 材質 カットの深さ
(mm)

2,672円

( 2,939円 )
4個 あり

3日目

開梱用カッター(長さ×幅×高さ)158mm×13mm×56mm本体:プラスチック、刃:ステンレス4

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました