(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動アシスト式絶縁ドライバーセット1 スピーディE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動アシスト式絶縁ドライバーセット1 スピーディE

通常単価(税別)
45,958円
税込単価
50,554円

【特長】・最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さ...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    3.5 / 5.5
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 適用規格:
    IEC60900
  • 軸径(mm):
    6
  • セット内容:
    スピーディEハンドル1ヶ、収納ケース1ヶ、絶縁スリムビット6ヶ、バッテリー充電器1セット、充電式バッテリーtype18500 2ヶ

型番

590SPDE1SET 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

590SPDE1SET

1個

45,958( 50,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最初は充電式バッテリーを使用した電動パワーにより、人の手の2倍の速さで、0.4Nmまでのねじ締めをします
・次に人の手により、本締めをします
・絶縁仕様ですので、1,000VACまで安全に作業ができます
・専用アダプターでトルク管理ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アシスト式絶縁ドライバーセット1 スピーディEの型番590SPDE1SETのページです。
型番590SPDE1SETに関する仕様情報を記載しております。

電動アシスト式絶縁ドライバーセット1 スピーディEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました