(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2100028165
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) C2S コンクリートドリル

六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 2100028165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,552円
税込単価
5,007円

【特長】・厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリル...

詳細情報を確認する

型番

2100028165 解除

Loading...

2100028165 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
箱入数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100028165

16.5
280
160
10

1個

4,552( 5,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです
・13Hの六角軸で、日立のPR38E、DH40SAやマキタのHR3530、HR3850などのハンマードリルに装着できます

2100028165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)の型番2100028165のページです。
型番2100028165に関する仕様情報を記載しております。

六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2100028120
2100028125
2100028127
2100028170
2100028175
2100028180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
箱入数
(本)

4,325円

( 4,758円 )
1個 あり

4日目

1228016010

4,094円

( 4,503円 )
1個 あり

4日目

12.528016010

4,325円

( 4,758円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12.728016010

4,893円

( 5,382円 )
1個 あり

4日目

1728016010

4,893円

( 5,382円 )
1個 あり

4日目

17.528016010

4,633円

( 5,096円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1828016010

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました