(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクル白メリヤスウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクル白メリヤスウエス

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円

塗料・水・油の拭取りに最適な、環境に優しいエコウエスです。【特長】・ソフトな風...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火のそばや高温になる場所には置かないで下さい。

型番

R-600FH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R-600FH

R-600FH

約1kg

4個

624( 686円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料・水・油の拭取りに最適な、環境に優しいエコウエスです。
【特長】
・ソフトな風合いで吸水性に優れ、素早い吸水力で作業性抜群です
【用途】
・塗料のふき取りや自動車や機械のメンテナンス

(i)ご注意

  • 火のそばや高温になる場所には置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクル白メリヤスウエスの型番R-600FHのページです。
型番R-600FHに関する仕様情報を記載しております。

リサイクル白メリヤスウエスのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
ウエス
評価 3.0満足度:3.02022/06/03
人が使った古いシャツです。タグなどにハングル文字があるので日本ではないです。汚れ拭き用なので安く購入し使いました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

加工部品のふき取り用に購入しました
評価 4.0満足度:4.02021/05/26
加工部品のふき取り用に購入しました
ちょっと黄ばんでいて気になりました。
白いTシャツとか肌着のお古ぽいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました