(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EJ54D2B-00J00
パーソナル天びん EJ-54D2B AAD ハカリ

パーソナル天びん EJ-54D2B EJ54D2B-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,684円
税込単価
56,852円

【特長】・デュアルレンジの高分解能型コンパクト電子天びん・PCへの接続にクイッ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    52
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    50
  • 防塵・防水機能:
    無し

型番

EJ54D2B-00J00 解除

Loading...

EJ54D2B-00J00 の仕様・寸法情報

型番
最小表示(g)
乾電池対応
プリンター接続機能
オプション内容
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
校正証明書有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EJ54D2B-00J00

0.0002 ~ 0.001
-
-
JCSS校正証明書
-
-
-
-

1個

51,684( 56,852円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルレンジの高分解能型コンパクト電子天びん
・PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)とインタフェースが選択可能
・フィールドでの使用など、電源が取れない場所でも使用可能な電源:付属のACアダプタ、または単3型乾電池4個(別売)
・g、個数、パーセント
・更に宝石や真珠の計量にカラット(ct)、もんめ(mom)モード(もんめ:真珠計量用単位)
・見やすいバックライト付大型液晶表示部(文字高16mm)
・バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能
・プラスチック風防、宝石計量皿〔黒〕標準付属
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

0.2mgの微量な計量モデル

  • 高分解能、最小表示0.2mg(1mg) / 秤量22g(52g)。
  • 目的に合わせたインタフェースを選択(別売)。
  • 付属のACアダプタの他に、乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能。
  • 重さ・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。
  • 文字高16mmの大型表示、バックライトON/OFFは設定可能。
  • 錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を使用。
  • 宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード。
  • 精度の高い計量のためにプラスチック風防。
  • 宝石計量皿〔黒〕付属。

規格表

型名EJ-54D2B
ひょう量22g / 52g
110ct / 260ct
5.8667mom / 13.8665mom
最小表示0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)
0.001ct / 0.005ct
0.0001mom / 0.0005mom
再現性0.0004 g / 0.001 g
直線性±0.0006 g / ±0.001 g
計量皿寸法φ50mm
外形寸法190(W)×209(D)×114(H)mm
表示単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量1020g

外形図

パーソナル天びん EJ-54D2B 外形図

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(5)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(6)取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

EJ54D2B-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル天びん EJ-54D2Bの型番EJ54D2B-00J00のページです。
型番EJ54D2B-00J00に関する仕様情報を記載しております。

パーソナル天びん EJ-54D2Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、EJ-02JA。市販のUSBケーブルABタイプが必要(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、EJ-03JA・AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)・Bluetooth・PC側がBluetooth。必要なオプションは、EJ-27JA・AD-8541-PC-JA+無償ソフトWinCT(双方向通信)

この商品のバリエーション

型番
EJ-54D2B
EJ54D2B-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小表示
(g)
乾電池対応 プリンター接続機能 オプション内容 外形寸法(W)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
外形寸法(H)
(mm)
校正証明書有無

40,098円

( 44,108円 )
4個 あり

3日目

0.001(0~52) / 0.0002(0~22)有り有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)-190209114

44,311円

( 48,742円 )
1個 あり

16日目

0.0002 ~ 0.001--一般校正証明書----

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました