(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HV-60KCWP-K
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ AAD ハカリ

検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ HV-60KCWP-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,047円
税込単価
73,752円

【特長】・取引証明用(検定済品)精度等級3級・表示部&計量部が防塵・防水IP6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
    受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 使用地域を必ずご確認ください。
  • 最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 表示部は分離できません。ポールを外して表示部を別に設置したり、ケーブルを延長することはできません。

型番

HV-60KCWP-K 解除

Loading...

HV-60KCWP-K の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用地域
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
使用範囲(g)
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HV-60KCWP-K

60000
5(0~15000) / 10(15000~30000) / 20(30000~60000)
424
330
指定なし
330
616
752
100~60000
-

1個

67,047( 73,752円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取引証明用(検定済品)精度等級3級
・表示部&計量部が防塵・防水IP65
・洗えるデジタル台はかり
・3倍働くトリプルレンジ
・3色5段カラーコンパレータライト標準装備
・暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示
・各種設定に便利なテンキー付き
・kg、個数モード
・選べる出力(別売):USB(双方向通信)またはRS-232C(端子台)、いずれか1つのみ装着可能
・コンパレータ・リレー出力/ブザー(USBまたはRS-232Cどちらかと同時装着が可能)
・応答速度約1秒

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
    お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
    受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 使用地域を必ずご確認ください。
  • 最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 表示部は分離できません。ポールを外して表示部を別に設置したり、ケーブルを延長することはできません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定方式:電気抵抗線式。(ロードセル式)
  • 精度等級:3級。
  • 目量の種類:多目量。
  • 3色5段コンパレータライト+テンキー付き。
  • 防塵・防水等級IP65。
  • トリプルレンジ。
  • 応答速度 約1秒。
  • 見やすい3色5段カラーコンパレータライト作業効率アップ。
  • パック詰め作業。(少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)
  • ランク分け作業。(Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ ・・・ 最大7段まで)

規格表

型名HV-15KCWP-KHV-60KCWP-KHV-200KCWP-K
ひょう量15kg60kg220kg
目量(トリプルレンジ)0.001kg(0~3kg)
0.002kg(3~6kg)
0.005kg(6~15kg)
0.005kg(0~15kg)
0.01kg(15~30kg)
0.02kg(30~60kg)
0.02kg(0~60kg)
0.05kg(60~150kg)
0.1kg(150~220kg)
計量皿寸法250(W) × 250(D) mm330(W) × 424(D) mm390(W) × 530(D) mm
外形寸法250(W) × 470(D) × 430(H) mm330(W) × 616(D) × 752(H) mm390(W) × 722(D) × 752(H) mm
表示単位 kg、pcs(個数)
本体重量約8kg約12kg約19kg

外形図

HV-15KCWP-K

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ HV-15KCWP-K外形図
 

HV-60KCWP-K

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ HV-60KCWP-K外形図
 

HV-200KCWP-K

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ HV-200KCWP-K外形図
 

HV-CWP-Kシリーズ 表示部のみ

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ HV-CWP-Kシリーズ 表示部のみ外形図

注意・禁止事項

(1)理想的な設置条件は、安定した温度と湿度、堅牢で平らな床面、風や振動のない所、直射日光の当たらない室内、安定した電源などです。
(2)軟らかい床や振動する所には設置しないでください。
(3)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(4)直射日光の当たる所は避けてください。
(5)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(6)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(7)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(8)湿度が45%RH以下になるとプラスチックなどの絶縁物は摩擦などで静電気を帯びやすくなります。
(9)計量皿の保護フィルムは剥がして使用してください。
(10)使用開始の30分前には、(ACアダプタまたは、乾電池の)電源を接続し、ON/OFFスイッチを押して表示をオンした状態を維持してください。
(11)取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

 

HV-60KCWP-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズの型番HV-60KCWP-Kのページです。
型番HV-60KCWP-Kに関する仕様情報を記載しております。

検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q PCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、HVW-02CBJA。はかり本体とPCをUSBインタフェースで通信させるには、専用ドライバーが必要。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要(双方向通信)。

この商品のバリエーション

型番
HV-15KCWP-K
HV-200KCWP-K
HV15KCWP-K-01N00
HV15KCWP-K-02N00
HV15KCWP-K-03N00
HV15KCWP-K-04N00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
使用地域 外形寸法(W)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
外形寸法(H)
(mm)
使用範囲
(g)
地区詳細

64,206円

( 70,627円 )
1個 あり

3日目

150002(3000~6000) / 1(0~3000) / 5(6000~15000)250250指定なし25047043020~15000-

75,569円

( 83,126円 )
1個 あり

3日目

220000100(150000~220000) / 20(0~60000) / 50(60000~150000)530390指定なし390722752400~220000-

64,206円

( 70,627円 )
1個 あり

11日目

150002(3000~6000) / 1(0~3000) / 5(6000~15000)2502501地区25047043020~15000北海道

64,206円

( 70,627円 )
1個 あり

11日目

150002(3000~6000) / 1(0~3000) / 5(6000~15000)2502502地区25047043020~15000青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

63,484円

( 69,832円 )
1個 あり

11日目

150002(3000~6000) / 1(0~3000) / 5(6000~15000)2502503地区25047043020~15000福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

64,206円

( 70,627円 )
1個 あり

11日目

150002(3000~6000) / 1(0~3000) / 5(6000~15000)2502504地区25047043020~15000群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました