(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QXP3505X27X0.9X5/8
QXP バンドソー【5個入り】 バンドソー

QXP バンドソー QXP3505X27X0.9X5/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,922円
税込単価
43,914円

【特長】・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは...

詳細情報を確認する

型番

QXP3505X27X0.9X5/8 解除

Loading...

QXP3505X27X0.9X5/8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質全長厚み歯数(山数)ブレード材質
QXP5300X41X1.27X3/4ステンレス/非鉄金属41mm5300mm1.27mm3/4Pハイス
QXP4210X34X1.07X3/4ステンレス/非鉄金属34mm4210mm1.07mm3/4Pハイス
QXP5040X41X1.27X3/4ステンレス/非鉄金属41mm5040mm1.27mm3/4Pハイス
QXP4115X34X1.07X3/4ステンレス/非鉄金属34mm4115mm1.07mm3/4Pハイス
QXP3885X34X1.07X2/3ステンレス/非鉄金属34mm3885mm1.07mm2/3Pハイス
QXP3505X27X0.9X3/4ステンレス/非鉄金属27mm3505mm0.9mm3/4Pハイス
QXP5450X41X1.27X3/4ステンレス/非鉄金属41mm5450mm1.27mm3/4Pハイス
QXP4880X41X1.27X3/4ステンレス/非鉄金属41mm4880mm1.27mm3/4Pハイス
QXP5040X41X1.27X4/6ステンレス/非鉄金属41mm5040mm1.27mm4/6Pハイス
QXP4210X34X1.07X2/3ステンレス/非鉄金属34mm4210mm1.07mm2/3Pハイス
QXP3660X34X1.07X2/3ステンレス/非鉄金属34mm3660mm1.07mm2/3Pハイス
QXP3660X34X1.07X4/6ステンレス/非鉄金属34mm3660mm1.07mm4/6Pハイス
QXP4995X41X1.27X4/6ステンレス/非鉄金属41mm4995mm1.27mm4/6Pハイス
QXP3750X27X0.9X4/6ステンレス/非鉄金属27mm3750mm0.9mm4/6Pハイス
QXP4570X34X1.07X2/3ステンレス/非鉄金属34mm4570mm1.07mm2/3Pハイス
QXP5450X41X1.27X2/3ステンレス/非鉄金属41mm5450mm1.27mm2/3Pハイス
QXP5300X41X1.27X2/3ステンレス/非鉄金属41mm5300mm1.27mm2/3Pハイス
QXP3660X34X1.07X3/4ステンレス/非鉄金属34mm3660mm1.07mm3/4Pハイス
QXP3885X34X1.07X3/4ステンレス/非鉄金属34mm3885mm1.07mm3/4Pハイス
QXP4995X41X1.27X2/3ステンレス/非鉄金属41mm4995mm1.27mm2/3Pハイス
QXP4115X34X1.07X2/3ステンレス/非鉄金属34mm4115mm1.07mm2/3Pハイス
QXP5790X41X1.27X3/4ステンレス/非鉄金属41mm5790mm1.27mm3/4Pハイス
QXP4880X41X1.27X4/6ステンレス/非鉄金属41mm4880mm1.27mm4/6Pハイス
QXP4115X34X1.07X4/6ステンレス/非鉄金属34mm4115mm1.07mm4/6Pハイス
QXP5450X41X1.27X4/6ステンレス/非鉄金属41mm5450mm1.27mm4/6Pハイス
QXP3660X27X0.9X4/6ステンレス/非鉄金属27mm3660mm0.9mm4/6Pハイス
QXP3505X27X0.9X2/3ステンレス/非鉄金属27mm3505mm0.9mm2/3Pハイス
QXP5300X41X1.27X4/6ステンレス/非鉄金属41mm5300mm1.27mm4/6Pハイス
QXP4210X34X1.07X4/6ステンレス/非鉄金属34mm4210mm1.07mm4/6Pハイス
QXP5790X41X1.27X4/6ステンレス/非鉄金属41mm5790mm1.27mm4/6Pハイス
QXP3505X27X0.9X5/8ステンレス/非鉄金属27mm3505mm0.9mm5/8Pハイス
QXP4570X34X1.07X4/6ステンレス/非鉄金属34mm4570mm1.07mm4/6Pハイス
QXP3660X27X0.9X3/4ステンレス/非鉄金属27mm3660mm0.9mm3/4Pハイス
QXP4995X41X1.27X3/4ステンレス/非鉄金属41mm4995mm1.27mm3/4Pハイス
QXP4570X34X1.07X3/4ステンレス/非鉄金属34mm4570mm1.07mm3/4Pハイス
QXP3750X27X0.9X3/4ステンレス/非鉄金属27mm3750mm0.9mm3/4Pハイス
QXP4880X41X1.27X2/3ステンレス/非鉄金属41mm4880mm1.27mm2/3Pハイス
QXP3885X34X1.07X4/6ステンレス/非鉄金属34mm3885mm1.07mm4/6Pハイス
QXP3660X27X0.9X2/3ステンレス/非鉄金属27mm3660mm0.9mm2/3Pハイス
QXP5040X41X1.27X2/3ステンレス/非鉄金属41mm5040mm1.27mm2/3Pハイス
QXP3750X27X0.9X2/3ステンレス/非鉄金属27mm3750mm0.9mm2/3Pハイス
QXP5790X41X1.27X2/3ステンレス/非鉄金属41mm5790mm1.27mm2/3Pハイス
QXP3505X27X0.9X4/6ステンレス/非鉄金属27mm3505mm0.9mm4/6Pハイス

型番リスト

型番
幅(mm)
全長(mm)
厚み(mm)
歯数(山数)(P)
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QXP3505X27X0.9X5/8

27
3505
0.9
5/8
HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

1パック

5個入り

39,922( 43,914円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します
・快削材からステンレスまで対応し独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします
・少ない切削送りで大きな切込み、すくい角の大きい歯形です
・切削速度が向上

QXP3505X27X0.9X5/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

QXP バンドソーの型番QXP3505X27X0.9X5/8のページです。
型番QXP3505X27X0.9X5/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
QXP3505X27X0.9X2/3
QXP3505X27X0.9X3/4
QXP3505X27X0.9X4/6
QXP3660X27X0.9X2/3
QXP3660X27X0.9X3/4
QXP3660X27X0.9X4/6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
全長
(mm)
厚み
(mm)
歯数(山数)
(P)
適応機種

39,922円

( 43,914円 )

5個入り

1パック -

16日目

2735050.92/3HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

39,922円

( 43,914円 )

5個入り

1パック -

16日目

2735050.93/4HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

39,922円

( 43,914円 )

5個入り

1パック -

16日目

2735050.94/6HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

40,646円

( 44,711円 )

5個入り

1パック -

16日目

2736600.92/3CR-225・CRA-300・CRH-300(アマダ)

40,646円

( 44,711円 )

5個入り

1パック -

16日目

2736600.93/4CR-225・CRA-300・CRH-300(アマダ)

40,646円

( 44,711円 )

5個入り

1パック -

16日目

2736600.94/6CR-225・CRA-300・CRH-300(アマダ)

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました