(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CST2750X27X0.9X2/3
CST バンドソー【5個入り】 バンドソー

CST バンドソー CST2750X27X0.9X2/3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,236円
税込単価
33,260円

【特長】・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは...

詳細情報を確認する

型番

CST2750X27X0.9X2/3 解除

Loading...

CST2750X27X0.9X2/3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質全長厚み歯数(山数)ブレード材質
CST2750X27X0.9X3/4ステンレス27mm2750mm0.9mm3/4Pハイス
CST3505X27X0.9X3/4ステンレス27mm3505mm0.9mm3/4Pハイス
CST2750X27X0.9X2/3ステンレス27mm2750mm0.9mm2/3Pハイス
CST3505X27X0.9X2/3ステンレス27mm3505mm0.9mm2/3Pハイス
CST2750X27X0.9X4/6ステンレス27mm2750mm0.9mm4/6Pハイス
CST3505X27X0.9X4/6ステンレス27mm3505mm0.9mm4/6Pハイス

型番リスト

型番
全長(mm)
歯数(山数)(P)
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CST2750X27X0.9X2/3

2750
2/3
CB-22(日立)、SSH-260DM(ニコテック)、HRB-2750(高速電機)

1パック

5個入り

30,236( 33,260円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します
・大型難削材料をストレート切断。切削抵抗強化設計の独特ガレットです
・精密研磨刃
・滑らかなすくい面とガレット表面です
・特許取得の特殊アサリと刃形です

CST2750X27X0.9X2/3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CST バンドソーの型番CST2750X27X0.9X2/3のページです。
型番CST2750X27X0.9X2/3に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
CST2750X27X0.9X3/4
CST2750X27X0.9X4/6
CST3505X27X0.9X2/3
CST3505X27X0.9X3/4
CST3505X27X0.9X4/6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
歯数(山数)
(P)
適応機種

30,236円

( 33,260円 )

5個入り

1パック -

9日目

27503/4CB-22(日立)、SSH-260DM(ニコテック)、HRB-2750(高速電機)

30,236円

( 33,260円 )

5個入り

1パック -

9日目

27504/6CB-22(日立)、SSH-260DM(ニコテック)、HRB-2750(高速電機)

37,528円

( 41,281円 )

5個入り

1パック -

9日目

35052/3HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

37,528円

( 41,281円 )

5個入り

1パック -

9日目

35053/4HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

37,528円

( 41,281円 )

5個入り

1パック -

9日目

35054/6HA-250・HFA-250(アマダ)、GAIII260・GA260(大東精機)、NCC-250(ニコテック)、KM-250・KM-350H(コマツ)

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました