(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM6.4X0.9X6
CM バンドソー バンドソー

CM バンドソー CM6.4X0.9X6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,545円 18,359円
税込単価
20,400円 20,195円

【特長】・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは...

詳細情報を確認する

型番

CM6.4X0.9X6 解除

Loading...

CM6.4X0.9X6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質全長厚み歯数(山数)(P)ブレード材質
CM9.5X0.64X10/14X16Mステンレス/非鉄金属9.5mm16000mm0.64mm10/14ハイス
CM12.7X0.64X14/18X75Mステンレス/非鉄金属12.7mm75000mm0.64mm14/18ハイス
CM9.5X0.9X6X16Mステンレス/非鉄金属9.5mm16000mm0.9mm6ハイス
CM6.4X0.64X14/18X75Mステンレス/非鉄金属6.4mm75000mm0.64mm14/18ハイス
CM12.7X0.64X6X30Mステンレス/非鉄金属12.7mm30000mm0.64mm6ハイス
CM12.7X0.64X6/10X75Mステンレス/非鉄金属12.7mm75000mm0.64mm6/10ハイス
CM9.5X0.64X14/18X30Mステンレス/非鉄金属9.5mm30000mm0.64mm14/18ハイス
CM6.4X0.9X10/14X16Mステンレス/非鉄金属6.4mm16000mm0.9mm10/14ハイス
CM6.4X0.64X10/14ステンレス/非鉄金属6.4mm15000mm0.64mm10/14ハイス
CM6.4X0.9X6ステンレス/非鉄金属6.4mm15000mm0.9mm6ハイス
CM6.4X0.64X10/14X75Mステンレス/非鉄金属6.4mm75000mm0.64mm10/14ハイス
CM12.7X0.64X10/14ステンレス/非鉄金属12.7mm15000mm0.64mm10/14ハイス
CM6.4X0.64X14/18X16Mステンレス/非鉄金属6.4mm16000mm0.64mm14/18ハイス
CM6.4X0.64X10/14X16Mステンレス/非鉄金属6.4mm16000mm0.64mm10/14ハイス
CM12.7X0.64X18X30Mステンレス/非鉄金属12.7mm30000mm0.64mm18ハイス
CM9.5X0.64X14/18ステンレス/非鉄金属9.5mm15000mm0.64mm14/18ハイス
CM9.5X0.9X6X30Mステンレス/非鉄金属9.5mm30000mm0.9mm6ハイス
CM6.4X0.64X14/18X30Mステンレス/非鉄金属6.4mm30000mm0.64mm14/18ハイス
CM6.4X0.9X6X16Mステンレス/非鉄金属6.4mm16000mm0.9mm6ハイス
CM9.5X0.64X10/14X30Mステンレス/非鉄金属9.5mm30000mm0.64mm10/14ハイス
CM6.4X0.9X10/14ステンレス/非鉄金属6.4mm15000mm0.9mm10/14ハイス
CM12.7X0.64X10/14X75Mステンレス/非鉄金属12.7mm75000mm0.64mm10/14ハイス
CM6.4X0.64X10/14X30Mステンレス/非鉄金属6.4mm30000mm0.64mm10/14ハイス
CM12.7X0.64X6/10ステンレス/非鉄金属12.7mm15000mm0.64mm6/10ハイス
CM6.4X0.64X14/18ステンレス/非鉄金属6.4mm15000mm0.64mm14/18ハイス
CM9.5X0.9X10ステンレス/非鉄金属9.5mm15000mm0.9mm10ハイス

型番リスト

型番
幅(mm)
全長(mm)
厚み(mm)
歯数(山数)(P)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM6.4X0.9X6

6.4
15000
0.9
6

1個

18,545円

18,359

( 20,195円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します
・ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです
・優れたコストパフォーマンス

CM6.4X0.9X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CM バンドソーの型番CM6.4X0.9X6のページです。
型番CM6.4X0.9X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
CM12.7X0.64X18X30M
CM12.7X0.64X6/10
CM12.7X0.64X6/10X75M
CM6.4X0.9X6X16M
CM9.5X0.64X10/14X16M
CM9.5X0.64X10/14X30M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
全長
(mm)
厚み
(mm)
歯数(山数)
(P)

32,017円

( 35,219円 )
1個 あり

16日目

12.7300000.6418

18,545円

( 20,400円 )
1個 -

16日目

12.7150000.646/10

71,543円

( 78,697円 )
1個 -

16日目

12.7750000.646/10

19,491円

( 21,440円 )
1個 あり

16日目

6.4160000.96

19,491円

( 21,440円 )
1個 あり

16日目

9.5160000.6410/14

31,739円

( 34,913円 )
1個 あり

16日目

9.5300000.6410/14

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました