(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NEPTUNE-2.489
NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル OSG チョウコウドリル

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE-2.489

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,084円
税込単価
13,292円

TiAlNコーティングを施した耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル...

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    12.7
  • 全長(mm):
    38.1
  • シャンク径・MT No:
    1/4-28UNF
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    150
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金

型番

NEPTUNE-2.489 解除

Loading...

NEPTUNE-2.489 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル 外形図

選定サポート情報

製品記号直径溝長
LCF
全長
OAL
シャンク径
DCON
NEPTUNE2.48912.7381/4-28UNF
3.264
4.089
4.851

選定サポート情報

基準切削条件

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル 基準切削条件

良好な加工が得られたのなら、工具寿命と加工能率の判定が必要ですが、ここでは加工能率を上げることを重視して説明します。
ドリルの加工能率はテーブル送りF(mm/min)で示されます。一般的にハイス製のドリルは、工具寿命に対して回転数の影響は大きく、1回転数当りの送り量の影響は少ないので、加工能率を上げるには送り量を上げるのが有効です。
しかし、送り量を上げ過ぎると切りくずが異常に厚くなるので、テストにより適度に分断される送り量を探すことが必要です。

一方、超硬合金製のドリルでは、切れ刃にすくい角が負に大きなチャンファが研ぎ付けてあるため、適切な送り量の範囲がハイス工具より狭く、これを外れると寿命は大きく低下します。一方、ハイス工具より非常に高い耐熱性ゆえに切削速度、すなわち回転数を高くすることにより、加工能率を高くするほうが有利です。

溝長の設定

ドリルの溝長は、切削速度、送り量、切削油剤の選定などと並んで、ドリルの寿命に大きく影響します。
加工穴深さ、ブッシュ、再研代を考慮し、できる限り短く設定すべきです。これは、溝長が長ければ長い程剛性が低下し、ねじれや振れがホルダの取付け精度の影響で拡大され、不安定な切削状態になるからです。適切な溝長の設定値として、下記を目安として下さい。

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル 溝長の設定1

穴深さ(ブッシュワーク間隔、ブッシュ長を含む)+1.5×DC(直径)+再研代+貫通代

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル 溝長の設定2

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
直径公差(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEPTUNE-2.489

2.489
-0.014~0
8809128

1個

12,084( 13,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiAlNコーティングを施した耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリルです。

カタログ

 

NEPTUNE-2.489で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリルの型番NEPTUNE-2.489のページです。
型番NEPTUNE-2.489に関する仕様情報を記載しております。

NEPTUNE TiAlNコーティング 耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NEPTUNE-3.264
NEPTUNE-4.089
NEPTUNE-4.851
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
直径公差
(mm)
ツールNo.

12,127円

( 13,340円 )
1個 -

1日目

3.264-0.018~08809129

12,035円

( 13,239円 )
1個 -

1日目

4.089-0.018~08809130

12,065円

( 13,272円 )
1個 -

1日目

4.851-0.018~08809131

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました