(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1000C2611B
スーパーリトル防湿パック【10個入り】 NCL スーパーリトル

スーパーリトル防湿パック 1000C2611B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,961円
税込単価
3,257円

【特長】・切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します・「防湿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼
  • 外径(mm):
    105
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    A
  • 適合機種:
    ディスクグラインダ用
  • 最高使用周速度:
    80m/s
  • 結合剤:
    B
  • 補強タイプ:
    両面補強

型番

1000C2611B 解除

Loading...

1000C2611B の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
粒度(#)
硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000C2611B

1
46
S

1パック

10個入り

2,961( 3,257円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します
・「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍
【用途】
・ステンレス、一般鋼材用
・軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能

商品情報

カタログ

 

Loading...

1000C2611Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーリトル防湿パックの型番1000C2611Bのページです。
型番1000C2611Bに関する仕様情報を記載しております。

スーパーリトル防湿パックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1000C2211B
1000C2621B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
粒度(#) 硬度

3,890円

( 4,279円 )

10個入り

1パック あり

5日目

2.330P

3,553円

( 3,908円 )

10個入り

1パック あり

6日目

1.546S

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました