(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率標準液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA776AZ-21
導電率標準液【1~25個入り】 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【仕様】・導電率標準液。・容量(ml):500/20・導電率:1413μS/c...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    導電率標準液
  • メーカー:
    ハンナインスツルメンツ

型番

EA776AZ-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA776AZ-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
入数
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776AZ-21

500
1413μS/cm
1本
HI7031L

1個

3,200( 3,520円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・導電率標準液。
・容量(ml):500/20
・導電率:1413μS/cm、12880μS/cm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電率標準液の型番EA776AZ-21のページです。
型番EA776AZ-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
EA776AZ-22
EA776AZ-26
EA776AZ-27
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(ml) 仕様 入数 メーカー型番

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

50012880μS/cm1本HI7030L

7,000円

( 7,700円 )

25個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

201413μS/cm25袋HI70031P

7,000円

( 7,700円 )

25個入り

1パック あり

2日目

一部当日出荷可能

2012880μS/cm25袋HI70030P

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました