(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGH-W13・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGH110302L-W13-GT9530
タンガロイ・TPGH-W13・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

タンガロイTPインサート【特長】・ポジティブタイプ・三角形穴つき60度【用途】...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

TPGH110302L-W13-GT9530 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGH110302L-W13-GT9530

0.2
PVDコーティング
03(3.18)
GT9530
706-8069

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイTPインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・三角形穴つき60度
【用途】
・仕上げ切削

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGH-W13・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGH110302L-W13-GT9530のページです。
型番TPGH110302L-W13-GT9530に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・TPGH-W13・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPGH110204L-W13-GT9530
TPGH110204L-W13-NS9530
TPGH110302L-W13-NS9530
TPGH110304L-W13-GT9530
TPGH110304L-W13-NS9530
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 厚さ 材種記号 トラスココード

1,210円

( 1,331円 )
10個 -

1日目

0.4PVDコーティング02(2.38)GT9530706-8026

930円

( 1,023円 )
10個 -

1日目

0.4ノンコート02(2.38)NS9530706-8034

930円

( 1,023円 )
10個 -

1日目

0.2ノンコート03(3.18)NS9530706-8077

1,210円

( 1,331円 )
10個 -

1日目

0.4PVDコーティング03(3.18)GT9530706-8107

930円

( 1,023円 )
10個 -

1日目

0.4ノンコート03(3.18)NS9530706-8115

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました