(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・Q-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Q-TPGN160304-BX330
タンガロイ・CBN・Q-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ ポジインサート ワンユースシングルコーナ

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

タンガロイCBNインサート【特長】・ポジティブタイプ・コーナ数:1

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
カタログを表示

Q-TPGN160304-BX330 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q-TPGN160304-BX330

0.4
16
825-3732

2個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・コーナ数:1

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・Q-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番Q-TPGN160304-BX330のページです。
型番Q-TPGN160304-BX330に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・Q-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q-TPGN110304-BX330
Q-TPGN110308-BX330
Q-TPGN160308-BX330
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長 トラスココード

2,970円

( 3,267円 )
2個 -

1日目

0.411825-3730

2,970円

( 3,267円 )
2個 -

1日目

0.811825-3731

3,300円

( 3,630円 )
2個 -

1日目

0.816825-3733

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました