(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,250円 ~ 5,740円
税込価格
5,775円 ~ 6,314円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

材種特性

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性

焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

従来のコーテッドCBN に比べ2 倍以上の厚膜コーティング

  • 優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善

  • コーティング層の剥離を抑制 → 表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN 母材を開発

  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN 含有量を設定

材種特性  BR35F

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性  BR35F

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

刃先仕様

加工形態に応じて選択可能な様々な刃先仕様
BXA10 とBXA20 材種のISO 形状には、5 種類の刃先仕様を標準設定。
また、BR35F 材種のISO 形状には、<SR 型> と<HC 型> の2 種類の刃先仕様を標準設定。
※ BR35F 材種は、S01325 を従来の< 標準型> から<SR 型> に、またS01835 を<H 型> から<HC 型> へ呼称変更。
MiniForce-Turn には、SP 型(S01310) を設定( ホルダ上でISO ポジインサート< 標準型 / SR 型>とネガランド角度が同等)。

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 刃先仕様

*BR35F 限定。BXA10、 BXA20 とは呼称が異なります。

刃先仕様セレクションガイド

発生する課題に応じて最適な刃先仕様を選択

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 刃先仕様セレクションガイド

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
連続
-
BX310
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
連続
-
BX330
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
連続
-
BX360
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
断続
-
BX380
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
-
BXM20
2D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
-
BX310
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
-
BX330
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
-
BX360
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
断続
-
BX380
2D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
-
BXA20
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
-
BXM20
2D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
断続
-
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
連続
zoller
BX310
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
連続
zoller
BX330
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
連続
zoller
BX360
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
断続
zoller
BX380
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
-
BXA20
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
-
BXM20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
-
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
断続
-
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【特長】
・ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材料
【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました