(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.2~220.0mm 超音波厚さ計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.2~220.0mm 超音波厚さ計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
63,035円
税込単価
69,339円

【特長】金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能な超音波厚さ計です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    1200~220000(鋼鉄)
  • 分解能(μm):
    100
  • 測定精度:
    ±(1%rdg+0.1)mm
  • 測定方式:
    その他
  • 電源:
    単3形乾電池×3本(付属)
  • 音速設定範囲(m/s):
    1000~9999m/s
  • 付属品:
    5MHz探触子×1、キャリングケース
  • 測定単位:
    mm
  • サイズ:
    72(W)×36(D)×135(H)mm
  • 探触子:
    ケーブル一体型、全長:約950mm、重量:約46g、使用周波数:5MHz、外径(接触面径):Φ18mm(Φ10mm)、端子部厚み:約20mm
  • 最小パイプサイズ:
    外径:Φ20mm、肉厚:3mm(鋼鉄)
  • 測定方式詳細:
    超音波パルス反射式
  • 重量:
    170g
  • 電源寿命:
    約12時間
  • メーカー型番:
    STG-01U
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)

型番

EA706WK-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA706WK-3

1個

63,035( 69,339円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能な超音波厚さ計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.2~220.0mm 超音波厚さ計の型番EA706WK-3のページです。
型番EA706WK-3に関する仕様情報を記載しております。

1.2~220.0mm 超音波厚さ計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました