(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ(エンドミルシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-CSF-1.5P-STD-M6X1-6
A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ(エンドミルシャンク) OSG タップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,240円
税込単価
22,264円

【仕様】・鋳物部品に最適・超微粒子超合金で高い耐摩耗性とじん性を実現、剛性が強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

A-CSF-1.5P-STD-M6X1-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-CSF-1.5P-STD-M6X1-6

M6
1
OH3
80
19
30
6
8330860

1個

20,240( 22,264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鋳物部品に最適
・超微粒子超合金で高い耐摩耗性とじん性を実現、剛性が強く、折れにくい
・油穴を大きくし、吐出量は従来品の1.3倍
・耐摩耗性に優れたFXコーティング
【適応被削材】
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ(エンドミルシャンク)の型番A-CSF-1.5P-STD-M6X1-6のページです。
型番A-CSF-1.5P-STD-M6X1-6に関する仕様情報を記載しております。

A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ(エンドミルシャンク)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
止まりタップ用
評価 4.0満足度:4.02023/03/31
内部給油のタイプは通常のタップよりも耐久性が違います。深めのタップ加工でも問題なく加工出来るので安心して使用することが出来ます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
A-CSF-1.5P-STD-M10X1.25-8
A-CSF-1.5P-STD-M10X1.5-8
A-CSF-1.5P-STD-M12X1.25-10
A-CSF-1.5P-STD-M12X1.75-10
A-CSF-1.5P-STD-M8X1.25-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
ツールNo.

28,544円

( 31,398円 )
1個 -

1日目

M101.25OH410024-88330881

28,544円

( 31,398円 )
1個 -

1日目

M101.5OH410024-88330880

35,341円

( 38,875円 )
1個 -

1日目

M121.25OH410029-108330892

35,341円

( 38,875円 )
1個 -

1日目

M121.75OH411029-108330890

23,150円

( 25,465円 )
1個 -

1日目

M81.25OH490223788330870

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました