(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,479円 ~ 25,018円
税込価格
13,727円 ~ 27,520円

【仕様】・鋳物部品に最適・超微粒子超合金で高い耐摩耗性とじん性を実現、剛性が強...

詳細情報を確認する

  • タップ種類:
    スパイラルタップ
  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    メートル
  • 穴種類:
    止り穴用
  • 被削材:
    鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 食付き部山数:
    1.5P
  • 油穴(オイルホール):
    あり
  • 溝数:
    3
  • ねじれ角(°):
    15
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • コーティング種類:
    FXコーティング
  • 被削材詳細:
    マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
1
OH3
62
19
30
6
8330810

1個

12,479( 13,727円 )

1日目

M8
1.25
OH4
70
22
-
6.2
8330820

1個

14,526( 15,979円 )

1日目

M10
1.25
OH4
75
24
-
7
8330831

1個

19,249( 21,174円 )

1日目

M12
1.25
OH4
82
29
-
8.5
8330842

1個

25,018( 27,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鋳物部品に最適
・超微粒子超合金で高い耐摩耗性とじん性を実現、剛性が強く、折れにくい
・油穴を大きくし、吐出量は従来品の1.3倍
・耐摩耗性に優れたFXコーティング
【適応被削材】
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
タップ加工
評価 4.0満足度:4.02023/03/31
内部クーラントのタップ加工をしてみたくて使用してみました。
結果はやはり内部給油の方が切削条件も上げることが出来、加工も安定していました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました