(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-CHT-1.5P-STD-M10X1.25
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ OSG タップ

通常単価(税別)
15,908円
税込単価
17,499円

【仕様】・鋳物部品に最適・超微粒子超硬合金で高い耐摩耗性とじん性を実現、剛性が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

A-CHT-1.5P-STD-M10X1.25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-CHT-1.5P-STD-M10X1.25

M10
1.25
OH4
75
24
-
7
4
8330731

1個

15,908( 17,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鋳物部品に最適
・超微粒子超硬合金で高い耐摩耗性とじん性を実現、剛性が強く、折れにくい
・油穴を大きくし、吐出量は従来品の1.3倍
・耐摩耗性に優れたFXコーティング
【適応被削材】
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップの型番A-CHT-1.5P-STD-M10X1.25のページです。
型番A-CHT-1.5P-STD-M10X1.25に関する仕様情報を記載しております。

A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-CHT-1.5P-STD-M10X1.5
A-CHT-1.5P-STD-M12X1.25
A-CHT-1.5P-STD-M12X1.75
A-CHT-1.5P-STD-M6X1
A-CHT-1.5P-STD-M8X1.25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ツールNo.

15,908円

( 17,499円 )
1個 -

1日目

M101.5OH47524-748330730

20,500円

( 22,550円 )
1個 -

1日目

M121.25OH48229-8.548330742

20,500円

( 22,550円 )
1個 -

1日目

M121.75OH48229-8.548330740

10,243円

( 11,267円 )
1個 -

1日目

M61OH3621930638330710

11,923円

( 13,115円 )
1個 -

1日目

M81.25OH47022-6.248330720

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました