(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    プラスチック

型番

EA728G-57 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728G-57

-28~46
ブラック
33(W)×11(D)×152(H)

1個

410( 451円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59の型番EA728G-57のページです。
型番EA728G-57に関する仕様情報を記載しております。

温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました