(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップボールポイントドライバーセット

パワーグリップボールポイントドライバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,590円
税込単価
6,149円

【特長】・先端がボールポイントタイプのヘキサゴンドライバー・角度をつけて作業で...

詳細情報を確認する

型番

PGBPD600 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGBPD600

10

1個

5,590( 6,149円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端がボールポイントタイプのヘキサゴンドライバー
・角度をつけて作業でき、早回しに便利
・握りやすいTONE独自の樹脂グリップ採用
・ボルスターにスパナ、めがねレンチをかけて高トルクでの作業も可能

商品情報

製品特長・仕様

型番セット内容(点)セット内容二面幅寸法(mm)質量(g)
PGBPD6006BPD-2.5
BPD-03
BPD-04
BPD-05
BPD-06
BPD-08
2.5
3
4
5
6
8
500

カタログ

 

Loading...

PGBPD600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップボールポイントドライバーセットの型番PGBPD600のページです。
型番PGBPD600に関する仕様情報を記載しております。

パワーグリップボールポイントドライバーセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました