(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PGTD-T7H
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TNE パワーグリップドルクスドライバー

パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) PGTD-T7H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・先端がいじり防止対応タイプのトルクスドライバー・握りやすいTONE独...

詳細情報を確認する

型番

PGTD-T7H 解除

Loading...

PGTD-T7H の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
軸長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGTD-T7H

T7
228
130
10

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端がいじり防止対応タイプのトルクスドライバー
・握りやすいTONE独自の樹脂グリップ採用
・ボルスターにスパナ、めがねレンチをかけて高トルクでの作業も可能

カタログ

 

Loading...

PGTD-T7Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)の型番PGTD-T7Hのページです。
型番PGTD-T7Hに関する仕様情報を記載しております。

パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PGTD-T20H
PGTD-T25H
PGTD-T27H
PGTD-T30H
PGTD-T8H
PGTD-T9H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?先端サイズ・トルクス 全長
(mm)
軸長
(mm)

2,400円

( 2,640円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10T20228130

2,600円

( 2,860円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10T25228140

2,700円

( 2,970円 )
1個 あり

5日目

10T27248150

2,700円

( 2,970円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10T30248150

2,300円

( 2,530円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10T8228130

2,300円

( 2,530円 )
1個 あり

5日目

10T9228130

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました