(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェルディングクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェルディングクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・シートメタル、丸物、角材等に使用できます・2個の独立した長方形のマグ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仮付け溶接にのみご使用ください。
  • 180°以上での使用はお控えください。

型番

NWIOWCC 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番固定角度高さ
mm

mm
厚さ
mm
重量
kg
磁力
kg
NWIOWCC30°、60°、90°75.55214-9
30°、60°、90°125851815
NWIOWCL30°、60°、90°165110200.818

使用方法・使用事例

使用事例

ウェルディングクランプ 使用事例

※仮付け溶接のみに、ご使用ください。
   180℃以上での使用はお控えください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWIOWCC

88.2/147
52/85
14/18
75.5/125

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートメタル、丸物、角材等に使用できます
・2個の独立した長方形のマグネットの組み合わせでできているため、両側を使用しても安定した磁力を発揮します

(i)ご注意

  • 仮付け溶接にのみご使用ください。
  • 180°以上での使用はお控えください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルディングクランプの型番NWIOWCCのページです。
型番NWIOWCCに関する仕様情報を記載しております。

ウェルディングクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました