(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁マグネット(通電時オフ)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁マグネット(通電時オフ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,500円
税込単価
64,350円

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)し...

詳細情報を確認する

  • 電圧 (V):
    24

型番

NWM52178/24VDC 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

吸着力(N)208~500径(mm)50
高さ(mm)94電圧 (V)24
電流(A)0.35 - -

型番リスト

型番
吸着力(N)
径(mm)
高さ(mm)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWM52178/24VDC

208~500
50
94
0.35

1個

58,500( 64,350円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁マグネット(通電時オフ)の型番NWM52178/24VDCのページです。
型番NWM52178/24VDCに関する仕様情報を記載しております。

電磁マグネット(通電時オフ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト