(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vブロック (10μ精度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWE935A
Vブロック (10μ精度) NGA Vブロック (10μセイド)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,917円
税込単価
63,709円

【特長】・加工や測定の際、円筒形など複雑な形状のワークを保持するのに適していま...

詳細情報を確認する

型番

NWE935A 解除

Loading...

 
カタログを表示

NWE935A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWE935A

80

1個

57,917( 63,709円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工や測定の際、円筒形など複雑な形状のワークを保持するのに適しています
・前面のスイッチで上面と下面の磁力を同時にON/OFF切換えできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロック (10μ精度)の型番NWE935Aのページです。
型番NWE935Aに関する仕様情報を記載しております。

Vブロック (10μ精度)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NWE933A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行
(mm)

110,000円

( 121,000円 )
1個 あり

3日目

120

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました