(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギスカーボンファイバー製大文字

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19989
デジタルノギスカーボンファイバー製大文字 SWS デジタルノギス

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,718円
税込単価
4,090円

【特長】・読み取りやすい文字高を採用しました・被測定物に傷を付けにくい素材です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.1
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.3
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 器差詳細:
    ±0.3(外側)、±0.5(内側)
  • 材質:
    本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 付属電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

製品仕様

AP-3011R の外観

19989

AP-3011R の説明図

19990

製品仕様

AP-3011R の外観
AP-3011R の説明図
AP-3011R の外観
AP-3011R の説明図
 
商品情報を表示

19989 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
JANコード
重量(g)
電源
本体サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19989

100
なし
4960910199897
40
リチウム電池CR1620(1個)
178×61×17

1個

3,718( 4,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取りやすい文字高を採用しました
・被測定物に傷を付けにくい素材です
・比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です
・オートパワーオフ機能付です
【用途】
・外側測定、内側測定、段差測定に
・比較測定、間接測定に

(i)ご注意

  • 付属電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギスカーボンファイバー製大文字の型番19989のページです。
型番19989に関する仕様情報を記載しております。

デジタルノギスカーボンファイバー製大文字のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
測定
評価 5.0満足度:5.02022/05/31
バーニヤの読みが億劫となり使用。
・表示がでかい
・ゼロセット、オートパワーオフ付。
・プラ製なので比較的軽い。
安価なデジタルノギスとしては十分。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
19990
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
デプスバー JANコード 重量
(g)
電源 本体サイズ
(mm)

4,010円

( 4,411円 )
1個 あり

1日目

150あり496091019990365リチウム電池CR2032(1個)237×77×19

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました