(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD精密ドライバー D-91・D-92

ESD精密ドライバー D-91・D-92

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,075円
税込単価
2,283円

【特長】・静電気対策が必要な場面に適しています。・キャップは回転式で微調整が楽...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • グリップ径(mm):
    14
  • 全長(mm):
    138
  • 軸長(mm):
    50
  • 軸径(mm):
    3
  • 単品/セット:
    単品
  • 重量(g):
    15

型番

D-92-2.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-92-2.5

マイナス(-)
-
2.5
0.35
10

1個

2,075( 2,283円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策が必要な場面に適しています。
・キャップは回転式で微調整が楽に可能です。

商品情報

使用例

D-92-2.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD精密ドライバー D-91・D-92の型番D-92-2.5のページです。
型番D-92-2.5に関する仕様情報を記載しております。

ESD精密ドライバー D-91・D-92のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました