(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P-831用ノズル・パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-831-L
P-831用ノズル・パッド【1~3個入り】 HZN パット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【仕様】・P-831用ノズル・パッドです。・適応本体等に合わせてお選びください...

詳細情報を確認する

型番

P-831-L 解除

Loading...

製品仕様

型番交換部品適用本体パッドサイズパッド材質ノズル形状
P-831-3ノズルP-830/831/835
P-831-4ノズルP-831/835
P-831-LパッドP-830/831/8359.5mmシリコーンゴム
商品情報を表示

P-831-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
交換部品
適用本体
パッドサイズ(mm)
パッド材質
ノズル形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-831-L

パッド
P-830/831/835
9.5
シリコーンゴム
-
10

1パック

3個入り

780( 858円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・P-831用ノズル・パッドです。
・適応本体等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

P-831用ノズル・パッドの型番P-831-Lのページです。
型番P-831-Lに関する仕様情報を記載しております。

P-831用ノズル・パッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-831-3
P-831-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?交換部品 適用本体 パッドサイズ
(mm)
パッド材質 ノズル形状

326円

( 359円 )
1個 あり

3日目

10ノズルP-830/831/835--

546円

( 601円 )
1個 あり

3日目

10ノズルP-831/835--

バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました