(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロファイバークロス エコノミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロファイバークロス エコノミー【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,322円
税込単価
2,554円

【特長】・10枚入りでお得なマイクロファイバークロスです【用途】・清掃クロスに...

詳細情報を確認する

型番

CE-482-010-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-482-010-3

1パック

10個入り

2,322( 2,554円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10枚入りでお得なマイクロファイバークロスです
【用途】
・清掃クロスに
【材質】
・ポリエステル80%・ナイロン20%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス エコノミーの型番CE-482-010-3のページです。
型番CE-482-010-3に関する仕様情報を記載しております。

マイクロファイバークロス エコノミーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました