(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12
プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」【660~1,200個入り】 ネジヨウキャップ

プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」 12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】・ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します【材...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    樹脂
  • 材質1:
    L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
  • 種類詳細:
    プロテクトパーツ(テーパーキャップ・プラグ)

12 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
適用めねじサイズ
外径(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12

849-8878
-
15.88
9.53
13.00
11.35
15.88
9.5

1パック

700個入り

10,400( 11,440円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します
【材質】
・L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)

商品情報

12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」の型番12のページです。
型番12に関する仕様情報を記載しております。

プロテクトパーツ「テーパーキャップ・プラグ」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
13-W
2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 適用めねじサイズ 外径
(mm)
高さ
(mm)
寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C D(mm)

9,843円

( 10,827円 )

660個入り

1パック あり

4日目

849-8881-22.2312.7乳白色半透明13.8912.1422.2312.7

15,465円

( 17,012円 )

1,200個入り

1パック あり

5日目

849-8886M6(1/4")9.539.53-----

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました