(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V360H5N
エスロンテープ#360 50mm×20m エスロンテ-プ #360 50X20 ハイ

エスロンテープ#360 50mm×20m V360H5N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円

【特長】・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです【用途】・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    1.3/3.3N(10mm/25mm)
  • 質量(g):
    200.000
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 基材:
    基材:ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    粘着剤:ゴム系

型番

V360H5N 解除

Loading...

V360H5N の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V360H5N

グレー
4562126584704
200-4363

80個

417( 459円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性・耐候性に優れた、作業性の良いビニールテープです
【用途】
・一般配線工事、配線色別用
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニール樹脂
・粘着剤:ゴム系

Loading...

V360H5Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロンテープ#360 50mm×20mの型番V360H5Nのページです。
型番V360H5Nに関する仕様情報を記載しております。

エスロンテープ#360 50mm×20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
V360A5N
V360K5N
V360M5N
V360R5N
V360W5N
V360Y5N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

417円

( 459円 )
80個 あり

1日目

ブルー4562126584674200-4360

486円

( 535円 )
80個 あり

1日目

ブラック4562126584728200-4368

417円

( 459円 )
1個 あり

5日目

グリーン4562126584735200-4365

417円

( 459円 )
80個 あり

1日目

レッド4562126584759200-4369

417円

( 459円 )
80個 あり

4日目

ホワイト4562126584780200-4361

417円

( 459円 )
80個 あり

4日目

イエロー4562126584797200-4366

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました