(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレシート極超低圧用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレシート極超低圧用【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,995円
税込単価
20,895円

【特長】・目に見えない「圧力」を可視化します・圧力を受けた部分が赤く発色するこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 幅(mm):
    270
  • 長さ(mm):
    200
  • 圧力範囲(MPa):
    0.2~0.6
  • JANコード:
    4547410061680
  • トラスココード:
    180-5235
  • 質量(g):
    490.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLLWPS

1パック

5個入り

18,995( 20,895円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない「圧力」を可視化します
・圧力を受けた部分が赤く発色することで圧力分布を記録できます
・圧力に応じて濃度も変化するため、圧力の大きさも確認できます
【用途】
・半導体ウエハや液晶パネル製造ラインでの圧力測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレシート極超低圧用の型番LLLWPSのページです。
型番LLLWPSに関する仕様情報を記載しております。

プレシート極超低圧用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました