(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ETTL-PT用ねじ切りインサート

ETTL-PT用ねじ切りインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,110円
税込価格
11,121円

ETTL-PT刃先交換式ねじ切りカッタ用チップです。被削材 一般鋼/調質鋼/ス...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

ETTL-PT用ねじ切りインサート 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取り付け手順

  • (1)エアブロー、またはウエスを用いてインサートおよびインサート座に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • (2)締め付けねじを(A)⇒(B)の順でインサートが動かない程度に締め付けてください。
  • (3)全てのインサート座に対し、(1)(2)と同じ作業を行ってください。
  • (4)締め付けねじを、(A)⇒(B)の順でしっかりと締め付けてください。
    (締め付けトルクは、標準締め付けトルクを参考にしてください。)
  • (5)全てのインサート座に対し、(4)と同じ作業を行ってください。
  • (6)インサートが正しく取り付いているか、インサートとインサート座の隙間、工具の外周フレ等の検査を行ってください。
ETTL-PT用ねじ切りインサート 使用例

推奨切削条件

推奨切削条件表

ETTL-PT用ねじ切りインサート 関連画像

(注)ダウンカットを推奨します。

型番リスト

型番
山数
ネジ種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11
BSPT

5個

10,110( 11,121円 )

1日目

11.5
NPT

5個

10,110( 11,121円 )

1日目

14
BSPT

5個

10,110( 11,121円 )

1日目

14
NPT

5個

10,110( 11,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ETTL-PT刃先交換式ねじ切りカッタ用チップです。
被削材 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/チタ
工具材種 超硬
コーティング有無 有,TiAlN
全長(mm)25
被削材詳細 合金鋼(SCM)/ニッケル基合金(インコネル等)
タップ種類 ねじ切り関連工具
穴種類 通り穴・止り穴用(兼用)
寸法W1(mm)7,寸法S(mm)3.1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ETTL-PT用ねじ切りインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました