(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付ベタ棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDB-6045
ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 ステンレスサギョウダイカタメンヒキダシツキベタタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,200円 34,582円
税込単価
48,620円 38,040円

【特長】・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です。・直径φ38mm太...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸深さ(mm):
    100
  • 材質詳細:
    SUS430
  • 表面処理:
    ステンレス No.4 仕上げ
  • アジャスターねじサイズ:
    M20 P2.5
  • アジャスター伸長(mm):
    30

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WDB-6045 解除

Loading...

 
カタログを表示

WDB-6045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
引出し内寸間口(mm)
引出し内寸奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDB-6045

600
450
350
290
116-1422
19900
1

1個

44,200円

34,582

( 38,040円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です。
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場などに。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付ベタ棚の型番WDB-6045のページです。
型番WDB-6045に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台片面引出付ベタ棚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDB-15075
WDB-18075
WDB-18090
WDB-7545
WDB-7560
WDB-9045
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 引出し内寸間口
(mm)
引出し内寸奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 引出し数

106,136円

( 116,750円 )
1個 あり

5日目

1500750375350116-1432559003

124,986円

( 137,485円 )
1個 あり

5日目

1800750350350116-1433671004

132,136円

( 145,350円 )
1個 あり

5日目

1800900350350116-1434733004

48,471円

( 53,318円 )
1個 あり

5日目

750450450290116-1424225001

54,971円

( 60,468円 )
1個 あり

5日目

750600450350116-1425258001

59,800円

( 65,780円 )
1個 あり

5日目

900450300290116-1426281002

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました