(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台ベタ棚キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBC-9045-U75
ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,957円
税込単価
40,653円

【特長】・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。・φ75mmウレタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    75mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • スチール製 75Φウレタン車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

WBC-9045-U75 解除

Loading...

 
カタログを表示

WBC-9045-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
車輪径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBC-9045-U75

900
450
116-1394
17500
ステンレス(SUS430)
-

1個

36,957( 40,653円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。
・φ75mmウレタンキャスター付です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場等
・移動台
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • スチール製 75Φウレタン車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台ベタ棚キャスター付の型番WBC-9045-U75のページです。
型番WBC-9045-U75に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台ベタ棚キャスター付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WBC-15060-U75
WBC-15075-U75
WBC-18060-U75
WBC-9060-U75
WBC-9090-U75
WBNC-7560-U75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1 車輪径(mm)

56,457円

( 62,103円 )
1個 あり

5日目

1500600116-140031600ステンレス(SUS430)75

62,864円

( 69,150円 )
1個 あり

5日目

1500750116-140136700ステンレス(SUS430)75

63,050円

( 69,355円 )
1個 あり

5日目

1800600116-140236700ステンレス(SUS430)75

41,879円

( 46,067円 )
1個 あり

5日目

900600116-139520300ステンレス(SUS430)75

50,979円

( 56,077円 )
1個 あり

5日目

900900116-139627400.0ステンレス(SUS430)75

52,186円

( 57,405円 )
1個 あり

5日目

750600124-445017800ステンレス(SUS304)-

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました