(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全シューズ短靴タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW750-275
安全シューズ短靴タイプ アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,093円
税込単価
4,502円

【特長】・耐油性能に優れています・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    ブラック
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 材質1:
    甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
  • 材質2:
    底部:ポリウレタン2層底
  • 材質3:
    先芯:鋼鉄製
  • タイプ:
    ローカット
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1

型番

JW750-275 解除

Loading...

 
カタログを表示

JW750-275 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW750-275

27.5
4970687121960
470-9438
1185

1個

4,093( 4,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性能に優れています
・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです
・傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています
・ワイズは4Eの幅広設計です
【用途】
・物流・倉庫業
・土木・建築業
【材質】
・甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
・底部:ポリウレタン2層底
・先芯:鋼鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全シューズ短靴タイプの型番JW750-275のページです。
型番JW750-275に関する仕様情報を記載しております。

安全シューズ短靴タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JW750-240
JW750-245
JW750-250
JW750-280
JW750-290
JW750-300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g)

4,093円

( 4,502円 )
1個 あり

1日目

244970687121892470-9365940

4,465円

( 4,912円 )
1個 あり

1日目

24.54970687121908470-9373975

4,093円

( 4,502円 )
1個 あり

1日目

254970687121915470-93811010

4,093円

( 4,502円 )
1個 あり

2日目

284970687121977470-94461220

4,093円

( 4,502円 )
1個 あり

1日目

294970687121984470-94541255

4,093円

( 4,502円 )
1個 あり

1日目

304970687121991470-94621290

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました