(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン バスコークN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJ-148
セメダイン バスコークN ケンチクヨウシーリングザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
738円
税込単価
812円

【特長】・耐水、耐熱、耐候性に優れたシーリング材です。・カビが生えにくい防カビ...

詳細情報を確認する

  • JIS規格:
    ×

Loading...

 
カタログを表示

HJ-148 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
防カビタイプ
容量(L)
標準使用量
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-148

シーリング剤
クリア
チューブタイプ
4901761385077
374-9037
52.000
主成分:シリコーン樹脂
×
0.05
1.8m/50mmチューブ(幅5mm×深さ5mm目地の場合)
マスキングテープ、ノズル、ヘラ、絞り器
-

2個

738( 812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水、耐熱、耐候性に優れたシーリング材です。
・カビが生えにくい防カビ剤入りです。
・プラスチックへの密着性に優れます。
・ポリカーボネート、アクリルにも使用できます。
・においが少ない低臭タイプです。
【用途】
・浴室、洗面台、タイルのすきま防水シールに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン バスコークNの型番HJ-148のページです。
型番HJ-148に関する仕様情報を記載しております。

セメダイン バスコークNのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
とてもいいのに割とお店においていない?
評価 5.0満足度:5.02021/10/22
いままで購入していたホムセンが50G入りしか販売しなくなり。
他のホムセンも別メーカーのシリコーンを置いており
100Gがどこにもない!!と、こちらにあったので購入しました。
マスキングテープや先端、端からネジって出す絞り器?も一式ついてて
装置ねじりながら出して使いやすいのですがねぇ…
無くなると困るので100G品を推していきたい一品。
50G品にも付属品はたぶんついてたとおもわれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電気部品の入る機器のシール
評価 5.0満足度:5.02021/05/27
アルコールタイプなので銅腐食が起きにくいという事で使用しました。
また透明タイプは防カビ剤の入っていないタイプなので取説の注意を守れば飼育水槽にも使えます。
アルコールタイプのシリコンシーラントは8051Nやシャービー等もありますが、8051Nは防カビ剤入りなので大量に使うときは防カビが必要かどうかでシャーピーか8051Nを使う事になります。
少量しか使わない場合はこちらの方が無駄が少なく済みます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
HJ-146
HJ-151
HJ-153
HJ-154
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?商品種類 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 防カビタイプ 容量(L) 標準使用量 付属品

834円

( 917円 )
2個 あり

1日目

-シーリング剤ホワイトチューブタイプ4901761385053374-902973.500主成分:シリコーン樹脂0.051.8m/50mmチューブ(幅5mm×深さ5mm目地の場合)マスキングテープ、ノズル、ヘラ、絞り器

706円

( 777円 )
10個 あり

2日目

10--4901761385978813-5041120.000主成分:シリコーン樹脂×0.05--

1,191円

( 1,310円 )
2個 あり

1日目

-シーリング剤ホワイトチューブタイプ4901761385992374-9045180.000主成分:シリコーン樹脂0.11.8m/50mmチューブ(幅5mm×深さ5mm目地の場合)マスキングテープ、ノズル、ヘラ、絞り器

1,192円

( 1,311円 )
4個 あり

1日目

-シーリング剤クリアチューブタイプ4901761386005374-9053170.000主成分:シリコーン樹脂×0.11.8m/50mmチューブ(幅5mm×深さ5mm目地の場合)マスキングテープ、ノズル、ヘラ、絞り器

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました