(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品手袋 アルファテック 天然ゴム,ネオプレンゴム M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:87-224-8
耐薬品手袋 アルファテック 天然ゴム,ネオプレンゴム M タイヤASL クヒンテブクロ/Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

【特長】・天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブルー/イエロー
  • 厚さ(mm):
    0.68
  • 全長(cm):
    32.5
  • EN374規格:
    メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 材質1:
    表:天然ゴム、ネオプレンゴム
  • 材質2:
    裏:綿(吹付け加工)
  • EN388 2016規格:
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル0、EN ISO耐切創レベルA
  • AQL(合格品質水準):
    1.5
  • 備考:
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり

型番

87-224-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

87-224-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87-224-8

M
9310201022437
125-8905
20
8.9
94

10個

274( 301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました
・塩類や洗剤に対し、特に高い耐性を持ちます
・油の付着した物や濡れている物など、すべりやすい物の取扱いに力を発揮します
【用途】
・研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など
【材質】
・表:天然ゴム、ネオプレンゴム
・裏:綿(吹付け加工)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 アルファテック 天然ゴム,ネオプレンゴム Mの型番87-224-8のページです。
型番87-224-8に関する仕様情報を記載しております。

耐薬品手袋 アルファテック 天然ゴム,ネオプレンゴム Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
87-224-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

274円

( 301円 )
10個 あり

4日目

XL9310201022475125-8908249.1118

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました